DEVItronic™, 15 W, Tensiune alimentare [V] CA: 12 - 48, 75 mm
60800075
Application: Other heating
60800075
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 57 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 115 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | 55 |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55 |
| Descrierea produselor | DEVItronic™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| Înălțime [mm] | 75 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 55 mm |
| Lățime [mm] | 72.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 80 mm |
| Lungime [m] | 0.06 m |
| Material Description | DEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55 |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere de încălzire [W/m] | 15 W |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 48 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 12 V |
| Tip produs | DEVItronic™ |
| Vopsea colorată | Negru |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.34 Kilogram |
| Greutate netă | 0.337 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.506 Litru |
| EAN/UPC | 5703435010532 |