Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]510 mm
Adâncime pachet [mm]520 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101604
Compania certificatoareCE
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Caracteristicile
Valoare
Descrierea produselorDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseAlte produse de încălzire
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]540 mm
Înălțime pachet [mm]480 mm
Lățime [mm]505.00 mm
Lățime pachet [mm]460 mm
Lungime [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 121 T 21KW (VDE) 3 X 400V LARGE
Product line21
Protecție UVDa
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip produsDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută27 Kilogram
Greutate netă26.73 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume114.816 Litru
EAN/UPC5703464008432