DEVItemp 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 510 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 520 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| COD UNSPSC | 40101604 |
| Compania certificatoare | CE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | DEVItemp 115T 15KW 3X400V |
| Descrierea produselor | DEVItemp™ |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 540 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 480 mm |
| Lățime [mm] | 505.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 460 mm |
| Lungime [m] | 0.51 m |
| Material Description | DEVITEMP 115 T 15KW (VDE) 3 X 400V LARGE |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tip produs | DEVItemp™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26 Kilogram |
| Greutate netă | 25.74 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 114.816 Litru |
| EAN/UPC | 5703464003437 |