Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]420 mm
Adâncime pachet [mm]390 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101604
Compania certificatoareCE
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Caracteristicile
Valoare
Descrierea produselorDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseAlte produse de încălzire
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]435 mm
Înălțime pachet [mm]460 mm
Lățime [mm]410.00 mm
Lățime pachet [mm]420 mm
Lungime [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 303T - TP1A 230V - 3KW
Product line21
Protecție UVDa
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsDEVItemp™
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13.5 Kilogram
Greutate netă13.365 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume75.348 Litru
EAN/UPC5703464010633