DEVIcell 5m² 10 buc.
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1175 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | DEVIcell 5m² 10 buc. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD disponibil | Yes |
| Grosime [mm] | 13.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| Înălțime pachet [mm] | 140 mm |
| Lățime [mm] | 500.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 520 mm |
| Lungime [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devicell Dry 5, 5,0m² |
| Product line | 21 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
| Tip produs | DEVIcell™ |
| Utilizat pentru produs | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.12 Kilogram |
| Greutate netă | 12 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 85.54 Litru |
| EAN/UPC | 5703466228074 |