Covoare de încălzire, DEVIdry™, 100 W/m², 3.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
89300024
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 3
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire
89300024
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1050 mm |
| Amortizare fonică [dB] | 17 dB |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 3.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Nu |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Compania certificatoare | CE |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Curent [A] [Max] | 10.0 A |
| Descriere | DEVIdry 100 3m² 240W 230V |
| Descrierea produselor | DEVIdry™ 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 5 |
| Grosime [mm] | 8.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime pachet [mm] | 250 mm |
| Lățime [mm] | 1000.00 mm |
| Lățime covor [m] | 1.0 m |
| Lățime pachet [mm] | 250 mm |
| Lungime covor [m] | 3.00 m |
| Material Description | Devidry 100, 3 m2 Heating Mat |
| Material izolație | Spumă PP |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Putere covor [W/m²] | 100 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 240 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 220.0000 Ohm |
| Rezistență termică [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Setare accesorii | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de cablu | Conductor monofilar |
| Tip produs | DEVIdry™ |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.747 Kilogram |
| Greutate netă | 4.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 65.625 Litru |
| EAN/UPC | 5703466177884 |