Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

Covoare de încălzire, DEVIdry™, 55 W/m², 4.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

89300006

Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 4
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]1050 mm
Amortizare fonică [dB]17 dB
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULOut of scope
Arie de acoperire [m²]4.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receNu
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareCE
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Curent [A] [Max]10.0 A
DescriereDEVIdry 55 4m² 187W 230V
Descrierea produselorDEVIdry™ 55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]5
Grosime [mm]8.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]250 mm
Lățime [mm]1000.00 mm
Lățime covor [m]1.0 m
Lățime pachet [mm]250 mm
Lungime covor [m]4.00 m
Material DescriptionDevidry 55, 4 m2 Heating Mat
Material izolațieSpumă PP
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Putere covor [W/m²]55 W/m²
Putere de încălzire [W/m]187 W
Rezistența cablului [Ohm]283.0000 Ohm
Rezistență termică [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tăiat la lungimea potrivităNu
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de cabluConductor monofilar
Tip produsDEVIdry™
Warranty type5-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.1 Kilogram
Greutate netă6.039 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume65.625 Litru
EAN/UPC5703466177846