Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Covoare de încălzire, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

83901972

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 6.45
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]1152 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]4.84 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m
Descrierea produselorDTCE 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]400 mm
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]777 mm
Lungime covor [m]6.45 m
Lungimea cablului rece [m]6.0 m
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m²,
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]200 W/m²
Putere de încălzire [W/m]940 W
Rezistența cablului [Ohm]56.3000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]75 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDTCE 200T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.191 Kilogram
Greutate netă5.14 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.034 Metru cub
EAN/UPC5703466158371