Covoare de încălzire, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
83901965
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 1.35
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire
83901965
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1066 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Arie de acoperire [m²] | 1.01 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Descriere | DTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m |
| Descrierea produselor | DTCE 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 7.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 210 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVC |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.8 m |
| Lățime pachet [mm] | 611 mm |
| Lungime covor [m] | 1.35 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 6.0 m |
| Material Description | DTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/m²] | 200 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 220 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 241.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >300 N |
| Setare accesorii | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 75 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | DTCE 200T |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.12 Kilogram |
| Greutate netă | 2.099 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 13.72 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466170007 |