DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 9.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F1676
Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă tranziție KK1 – E5; DEVIreg™ Smart; Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru; Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 18
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire
140F1676
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.000 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.000 |
| Adâncime pachet [mm] | 255 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CEUkrTEST |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Arie de acoperire [m²] | 9.00 m² |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Clasă software | A |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compania certificatoare | CEIntertek SemkoUkrTEST |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| Descriere | DEVImat 100T 900W 230V 0.5x18m + DSmart |
| Descrierea produselor | Set DEVImat™ 100T cu DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrul cablului [mm] | 3.0 mm |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grad poluare | 2 |
| Greutate per baterie | 0 g |
| Grosime [mm] | 3.50 mm |
| Grupă de produse | Sets heating elements |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 590 mm |
| Încărcare releu [A] | 16 A |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lățime pachet [mm] | 255 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Lungime covor [m] | 18.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 4.0 m |
| Material Description | Set DEVImat100T 900W 230V 0.5x18m SMART |
| Montare DIN | Nu |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Protecție UV | Nu |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Putere covor [W/m²] | 100 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 900 W |
| Rezervă baterie | Da |
| Rezistența cablului [Ohm] | 58.8000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Scădere în perioada de economie [°C] [Max] | 9 °C |
| Scădere în perioada de economie [°C] [Min] | 5 °C |
| Setare accesorii | DEVIreg™ SmartConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negruConductă flexibilă tranziție KK1 – E5Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor |
| Sistem rame compatibil | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTWB |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | DEVImat™ 100T + SMART |
| Tip reglare | PWM |
| Tip senzor străin compatibil | Da |
| Tipul sau denumirea bateriei | Knapcelle Manganese Lithium |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.1 Kilogram |
| Greutate netă | 5.049 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 38.885 Litru |
| EAN/UPC | 5703466240250 |