Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F1650

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă tranziție KK1 – E5; DEVIreg™ Smart; Știfturi sintetice 10 buc. în cutie Devi; Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru; Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire

Înlocuire recomandată: 140F0466

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareUkrTESTCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.00 m²
Baterie inclusăYes
Cablu receDa
Cantitate baterie1
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clasa de protecție IP a termostatului21
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UENo
Compania certificatoareCEIntertek SemkoUkrTEST
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVImat 150T 150W 230V 0.5x2m + DSmart
Descrierea produselorSet DEVImat™ 150T cu DEVIreg™ Smart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseSets heating elements
IgnifugDa
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]590 mm
Încărcare releu [A]16 A
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Lungime covor [m]2.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionSet DEVImat150T 150W 230V 0.5x2m SMART
Montare DINNu
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Protecție UVNu
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]150 W
Rezervă baterieDa
Rezistența cablului [Ohm]353.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Scădere în perioada de economie [°C] [Max]9 °C
Scădere în perioada de economie [°C] [Min]5 °C
Setare accesoriiDEVIreg™ SmartConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negruConductă flexibilă tranziție KK1 – E5Știfturi sintetice 10 buc. în cutie DeviConductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor
Sistem rame compatibilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de afișajEcran tactil
Tip de cabluConductor bifilar
Tip de senzorNTC
Tip produsDEVImat™ 150T + SMART
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.87 Kilogram
Greutate netă1.851 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume12.825 Litru
EAN/UPC5703466240014