Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Covoare de încălzire, DTCE 175T, 175 W/m², 3.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

83901948

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 4
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire

Înlocuire recomandată: 140F1481

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]1066 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]3.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDTCE 175T 540W 230V 0.75x4m
Descrierea produselorDTCE 175T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.0 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]210 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]611 mm
Lungime covor [m]4.00 m
Lungimea cablului rece [m]6.0 m
Material DescriptionDTCE 175T 3m² 0,75x4m 230V
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]175 W/m²
Putere de încălzire [W/m]545 W
Rezistența cablului [Ohm]96.7000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]70 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDTCE 175T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.63 Kilogram
Greutate netă3.594 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume18.688 Litru
EAN/UPC5703466158456