Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Covoare de încălzire, DTCE 150T, 150 W/m², 11.85 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

83901939

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 15.8
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covorașe încălzire

Înlocuire recomandată: 140F1476

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]730 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]11.85 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDTCE 150T 1730W 230V 0.75x15.8m
Descrierea produselorDTCE 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.0 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]230 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]230 mm
Lungime covor [m]15.80 m
Lungimea cablului rece [m]6.0 m
Material DescriptionDTCE 150T 11,9m² 0,75x15,8m 230V
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1730 W
Rezistența cablului [Ohm]30.6000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]70 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDTCE 150T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.312 Kilogram
Greutate netă8.23 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.617 Litru
EAN/UPC5703466158340