Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Covoare de încălzire, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.40 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

83902039

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 1.8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]700 mm
AplicațieGround ice and snow melting
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.40 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDEVIsnow 300T 410W 230V 0.75x1.8m
Descrierea produselorDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]170 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]170 mm
Lungime covor [m]1.80 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material de umpluturăPEX
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1,4m² 0,75x1,8m 230V
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]410 W
Rezistența cablului [Ohm]129.2000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]450 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.29 Kilogram
Greutate netă2.267 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume15.75 Litru
EAN/UPC5703466187340