Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Covoare de încălzire, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

83902026

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 11.8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]450 mm
AplicațieGround ice and snow melting
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]5.90 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDEVIsnow 300T 1760W 400V 0.5x11.8m
Descrierea produselorDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.0 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]200 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]200 mm
Lungime covor [m]11.80 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material de umpluturăPEX
Material DescriptionDEVIsnow 300T 5,9m² 0,5x11,8m 400V 10m
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1775 W
Rezistența cablului [Ohm]90.1000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]450 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.333 Kilogram
Greutate netă4.29 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume18 Litru
EAN/UPC5703466157671