Danfoss logo
DEVImat 200

Covoare de încălzire, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 10.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

83020748

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 21

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCEUkrTEST
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]10.50 m²
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVImat 200T 2070W 230V 0,5x21m
Descrierea produselorDEVImat™ 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Lungime covor [m]21.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionDEVImat 200T 10,5m² 230V 2070W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]200 W/m²
Putere de încălzire [W/m]2070 W
Rezistența cablului [Ohm]25.5000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVImat™ 200T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.855 Kilogram
Greutate netă4.807 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466196113