Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Covoare de încălzire, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 8.75 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F1733

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 17.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]8.75 m²
Baterie inclusăNo
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDEVImat 70T 615W 230V 0,5x17,5m
Descrierea produselorDEVImat™ 70T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Lungime covor [m]17.50 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionDEVImat 70T 8,8 m² 230V 615W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]70 W/m²
Putere de încălzire [W/m]615 W
Rezistența cablului [Ohm]85.9000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVImat™ 70T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.646 Kilogram
Greutate netă4.6 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466247501