Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Covoare de încălzire, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0855

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă tranziție KK1 – E5; DEVIreg™ Touch; Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru; Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 24

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]12.00 m²
Baterie inclusăYes
Cablu receDa
Cantitate baterie1
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clasa de protecție IP a termostatului21
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UENo
Compania certificatoareCEIntertek Semko
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
Descrierea produselorSet DEVImat™ 100T cu DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Lungime covor [m]24.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Montare DINNu
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Protecție UVNu
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Putere covor [W/m²]100 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1200 W
Rezervă baterieDa
Rezistența cablului [Ohm]44.1000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negruConductă flexibilă tranziție KK1 – E5Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzorDEVIreg™ Touch
Sistem rame compatibilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de afișajEcran tactil
Tip de cabluConductor bifilar
Tip de senzorNTC
Tip produsDEVImat™ 100T
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.39 Kilogram
Greutate netă6.326 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466216897