Covoare de încălzire, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0847
Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă tranziție KK1 – E5; DEVIreg™ Touch; Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru; Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 7
140F0847
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.000 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.000 |
| Adâncime pachet [mm] | 220 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 3.50 m² |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Clasă software | A |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compania certificatoare | CEIntertek Semko |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| Descriere | DEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch |
| Descrierea produselor | Set DEVImat™ 100T cu DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametrul cablului [mm] | 3.0 mm |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grad poluare | 2 |
| Greutate per baterie | 0 g |
| Grosime [mm] | 3.50 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime pachet [mm] | 590 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lățime pachet [mm] | 220 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Lungime covor [m] | 7.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 4.0 m |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m |
| Montare DIN | Nu |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Protecție UV | Nu |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Putere covor [W/m²] | 100 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 350 W |
| Rezervă baterie | Da |
| Rezistența cablului [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Setare accesorii | Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negruConductă flexibilă tranziție KK1 – E5Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzorDEVIreg™ Touch |
| Sistem rame compatibil | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTWB |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | DEVImat™ 100T |
| Tip reglare | PWM |
| Tip senzor străin compatibil | Da |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.67 Kilogram |
| Greutate netă | 2.643 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litru |
| EAN/UPC | 5703466216811 |