Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Covoare de încălzire, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0456

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 18

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]9.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVImat 150T 1350 W 230 V 0,5x18 m cu cond. flex.
Descrierea produselorSet DEVImat™ 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.0 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Lungime covor [m]18.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionDEVImat 150T 9m² 230V 1350W +flexpipe
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1350 W
Rezistența cablului [Ohm]40.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVImat™ 150T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.257 Kilogram
Greutate netă4.215 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466203477