Danfoss logo
DEVImat DSVF

Covoare de încălzire, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0399

Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 70.5
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DEVIheat™

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieSport fields
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]35.25 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece2
Cantitate cablu rece conductor1
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareCE
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Descrierea produselorDEVImat™ DSVF-90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]2.5 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]2.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]5
Grosime [mm]2.5 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lungime covor [m]70.50 m
Lungimea cablului rece [m]24.0 m
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]90 W/m²
Putere de încălzire [W/m]3245 W
Rezistența cablului [Ohm]16.3000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]70 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]80 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDSWA
Tip de cabluConductor monofilar
Tip produsDEVIheat™ 90S
Warranty type5-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.1 Kilogram
Greutate netă10 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466217344