Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 7.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0339

Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 14

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCEUkrTESTEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]7.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece2
Cantitate cablu rece conductor1
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek SemkoUkrTEST
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereDEVIheat 150S 1050W 230V 0.5x14m
Descrierea produselorDEVIheat™ 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]2.5 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.0 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Lungime covor [m]14.00 m
Lungimea cablului rece [m]3.0 m
Material DescriptionDevimat DSVF-150 0,5x14 960W/1050W 220
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1050 W
Rezistența cablului [Ohm]50.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]110 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDSWB
Tip de cabluConductor monofilar
Tip produsDEVIheat™ 150S
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.11 Kilogram
Greutate netă3.079 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.739 Litru
EAN/UPC5703466202883