Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 6.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0338
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 12
140F0338
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 220 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CEUkrTESTEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 6.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 2 |
| Cantitate cablu rece conductor | 1 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Compania certificatoare | Intertek SemkoUkrTEST |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| Descriere | DEVIheat 150S 900W 230V 0.5x12m |
| Descrierea produselor | DEVIheat™ 150S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 2.5 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 3.0 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 590 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lățime pachet [mm] | 220 mm |
| Lungime covor [m] | 12.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 3.0 m |
| Material Description | Devimat DSVF-150 0,5x12 825W/900W 220V |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Nu |
| Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 900 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 58.7000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Setare accesorii | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DSWB |
| Tip de cablu | Conductor monofilar |
| Tip produs | DEVIheat™ 150S |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.68 Kilogram |
| Greutate netă | 2.653 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litru |
| EAN/UPC | 5703466202876 |