Danfoss logo
DTIK_mat_L

Covoare de încălzire, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

83900170

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 13

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]750 mm
AplicațieAsphalt ice and snow melting
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]9.75 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
Descrierea produselorDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]2.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]180 mm
Înveliș de protecție bi-conductor [mm²]1
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorXPLO
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]180 mm
Lungime covor [m]13.00 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material de umpluturăXPLE
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 9,75m² 0,75x13m 400V10m
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]2890 W
Rezistența cablului [Ohm]55.5000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max]240 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]85 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTWK
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIasphalt™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.122 Kilogram
Greutate netă8.041 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume24.3 Litru
EAN/UPC5703466192764