Covoare de încălzire, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400
140F0617
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 19
140F0617
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1000 mm |
| Aplicație | Asphalt ice and snow melting |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 19.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Descriere | DEVIasphalt™ 300T 5759W 400V 1x19m SPECIAL |
| Descrierea produselor | DEVIasphalt™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 7.0 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 200 mm |
| Înveliș de protecție bi-conductor [mm²] | 1 |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | XPLO |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 1.0 m |
| Lățime pachet [mm] | 200 mm |
| Lungime covor [m] | 19.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 30.0 m |
| Material de umplutură | XPLE |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 19m² 1x19m 400V 30m |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/m²] | 300 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 5760 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 27.8000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >300 N |
| Setare accesorii | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max] | 240 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tip cablu rece | DTWK |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | DEVIasphalt™ 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17.5 Kilogram |
| Greutate netă | 16.346 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 40 Litru |
| EAN/UPC | 5703466229217 |