Danfoss logo
DTIK_mat_L

Covoare de încălzire, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 21.15 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

140F0613

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 28.2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]750 mm
AplicațieAsphalt ice and snow melting
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]21.15 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereDEVIasphalt™ 300T 6570W 400V 0.75x28.2m SPECIAL
Descrierea produselorDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]2.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]220 mm
Înveliș de protecție bi-conductor [mm²]1
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorXPLO
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Lungime covor [m]28.20 m
Lungimea cablului rece [m]30.0 m
Material de umpluturăXPLE
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 21,2m� 0,75x28,2m400V30
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]6560 W
Rezistența cablului [Ohm]24.4000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max]240 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]85 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTWK
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsDEVIasphalt™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută21.32 Kilogram
Greutate netă21.11 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume36.3 Litru
EAN/UPC5703466229170