Danfoss logo
Insulation introduction 11010410

Accesorii, Instalare simplă

11010410

Introducere izolație

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]170 mm
AplicațieApă caldă menajerăPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC40101830
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereIntroducere izolație
Caracteristicile
Valoare
Descrierea produselorIntroducere izolație
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii
Înălțime pachet [mm]30 mm
Lățime pachet [mm]230 mm
Material DescriptionInsulation introduction
Product line21
Tip produsInstalare simplă
Utilizat pentru produsDEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T)
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.06 Kilogram
Greutate netă0.059 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.173 Litru
EAN/UPC5703435031001