Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostate, Veria T45

189B4060

Termostat digital Veria Control T45

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului30
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]2.00 W
CuloareRAL 9010 alb
DescriereTermostat digital Veria Control T45
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Eticheta produsuluiYes
Garanție [An]2
Greutate per baterie1 g
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product line21
Sarcină inductivă13 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]45 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]35 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de afișajEcran tactil
Tip de senzorNTC
Tip produsVeria T45
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.384 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Volume1.131 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk