Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostate, Veria B45, Tip de senzor: NTC

189B4050

Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului31
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Comutator 2 poliDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.25 W
DescriereTermostat Veria Control B45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]85 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product line21
Sarcină rezistivă max. [A]15 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorNTC
Tip produsVeria B45
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.232 Kilogram
Greutate netă0.23 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401