Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

Termostat DS8

088L3045

Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [in]2.75 in
Adâncime [mm]70 mm
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieRoof frost protection
Aprobarec CSA us
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clasa de protecție IP a elementuluiNEMA 3R
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareC CSA US
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareAlb
DescriereDS–8C Controler topire gheață
Descrierea produselorTermostat DS8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseTermostate
Înălțime [in]4.75 in
Înălțime [mm]121 mm
Lățime [in]6.50 in
Lățime [mm]165.00 mm
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°F]-40 °F
Sarcină rezistivă max. [A]30 A@277V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]120 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorOutdoor
Tip produsRX controller
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.333 Kilogram
Greutate netă1.32 Kilogram
Volume5.234 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm