Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

Termostat PX, Controlere PX, Tip de senzor: NTC

088L3422

Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [in]2.50 in
Adâncime [mm]64 mm
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieRoof frost protection
Aprobarec CSA us
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului44
Compania certificatoareC CSA US
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
CuloareAlb
DescriereTermostat cu tensiune liniară cu carcasă ermetică
Descrierea produselorControlere PX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseTermostate
Histerezis (+/-)0.20
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [in]6.38 in
Înălțime [mm]162 mm
Lățime [in]3.10 in
Lățime [mm]78.00 mm
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]25 A@120-240V
Temperatura ambiantă [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]120 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorNTC
Tip indicatorLED
Tip produsTermostat PX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.34 Kilogram
Greutate netă0.34 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer