Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

Termostat DS8

088L3042

Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieRoof frost protection
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereDS-824 Controler cu senzor de ploaie/zăpadă
Descrierea produselorTermostat DS8
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseTermostate
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
Sarcină rezistivă max. [A]30 A@277V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorOutdoor
Tip produsPX controller

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.242 Kilogram
Greutate netă0.24 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm