Termostate, Termostat LX programabil, Tip de senzor: Podea
088L5140
Tip de afișaj: Ecran tactil
088L5140
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 0.80 in |
| Adâncime [mm] | 20 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Alb |
| Descriere | LX205T Termostat Wi-Fi |
| Descrierea produselor | Termostat LX programabil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [in] | 5.10 in |
| Înălțime [mm] | 130 mm |
| Lățime [in] | 3.20 in |
| Lățime [mm] | 82.00 mm |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Product line | 21 |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 120 V |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de senzor | Podea |
| Tip produs | Termostat LX/TX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |