Termostate, Termostat LX programabil, Tip de senzor: Cameră + Podea
088L5136
41 °F, 104 °F, Tip de afișaj: Ecran tactil
088L5136
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 0.80 in |
| Adâncime [mm] | 20 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Alb |
| Descriere | LX205T Touch Termostat |
| Descrierea produselor | Termostat LX programabil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [in] | 5.10 in |
| Înălțime [mm] | 130 mm |
| Lățime [in] | 3.20 in |
| Lățime [mm] | 82.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitator temperatură [°F] [Max] | 104 °F |
| Limitator temperatură [°F] [Min] | 41 °F |
| Material Description | LX205T Touch Thermostat |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
| Temperatură – podea [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatură – podea [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 120 V |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | Termostat LX/TX |
| Tip reglare | PWM |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238714 |