Termostate, Convertor sarcină LX, Tip de senzor: Podea
088L5135
Tip de afișaj: Fără afişaj
088L5135
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 1.00 in |
| Adâncime [mm] | 25 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 40 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Alb |
| Descriere | Convertor sarcină LX |
| Descrierea produselor | Convertor sarcină LX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [in] | 4.80 in |
| Înălțime [mm] | 123 mm |
| Lățime [in] | 3.00 in |
| Lățime [mm] | 75.00 mm |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
| Number of contactors [pcs] | 1 buc |
| Product line | 21 |
| Sarcină inductivă | 15 A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Podea |
| Tip produs | Termostat LX/TX |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |