Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieGround ice and snow melting
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereContactor magnetic – 40 A, 208 – 240 V
Descrierea produselorGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseTermostate
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
Sarcină inductivămax 40A
Sarcină rezistivă max. [A]40 A
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorOutdoor
Tip produsGX controller
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1 Kilogram
Greutate netă1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466149478