Tip de senzor: Cutie termostat de timp
088L3438
Tip de afișaj: Fără afişaj
088L3438
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 5.00 in |
| Afișaj (da/nu) | Nu |
| Aplicație | Ground ice and snow melting |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | NEMA 1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Descrierea produselor | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [in] | 12.00 in |
| Lățime [in] | 10.00 in |
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 buc |
| Product line | 21 |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 100 A |
| Tensiune alimentare [V] CA | 120 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Cutie termostat de timp |
| Tip produs | GX controller |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.43 Kilogram |
| Greutate netă | 10.43 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.983 Litru |
| EAN/UPC | 5715162422335 |