Danfoss logo
GX-850M Controller

Tip de senzor: Sol

088L3415

Tip de afișaj: Ecran iluminat pentru 2 x 16 caractere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]76 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clasa de protecție IP a elementului20
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric în standby [W] [Max]3.00 W
DescriereGX850M ACP 208-600V
Descrierea produselorGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate
Înălțime [mm]178 mm
Lățime [mm]76.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime [m]178.00 m
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Monitorizare defecțiune senzorDa
Montare DINDa
Product line21
Rezervă baterieNu
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]15 A
Sistem rame compatibilNu
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune alimentare [V] CA120 V
Tip de afișajEcran iluminat pentru 2 x 16 caractere
Tip de senzorSol
Tip indicatorLED
Tip produsGX controller
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.96 Kilogram
Greutate netă5.96 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer