Termostat DS–5, Tip de senzor: NTC
088L3046
Tip de afișaj: Fără afişaj
088L3046
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 2.75 in |
| Adâncime [mm] | 70 mm |
| Afișaj (da/nu) | Nu |
| Aplicație | Ground ice and snow melting |
| Aprobare | c CSA us |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 44 |
| Compania certificatoare | C CSA US |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Alb |
| Descriere | DS–5C Controler cu senzor de ploaie/zăpadă |
| Descrierea produselor | Termostat DS–5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Termostate |
| Histerezis (+/-) | 0.20 |
| Înălțime [in] | 4.75 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 121 mm |
| Lățime [in] | 7.00 in |
| Lățime [mm] | 178.00 mm |
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 120 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip indicator | LED |
| Tip produs | GX controller |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |