Termostat DS2, Tip de senzor: Sol
088L3044
Tip de afișaj: Fără afişaj
088L3044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [in] | 2.75 in |
| Adâncime [mm] | 70 mm |
| Afișaj (da/nu) | Nu |
| Aplicație | Ground ice and snow melting |
| Aprobare | c CSA us |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | NEMA 3R |
| Compania certificatoare | C CSA US |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Alb |
| Descriere | DS–2C Controler automat sistem mic |
| Descrierea produselor | Termostat DS2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime [in] | 4.75 in |
| Înălțime [mm] | 121 mm |
| Lățime [in] | 7.00 in |
| Lățime [mm] | 178.00 mm |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°F] | -40 °F |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 30 A@240V |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 120 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Sol |
| Tip produs | GX controller |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.36 Kilogram |
| Greutate netă | 1.36 Kilogram |
| Volume | 5.234 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |