Termostate, ECtemp Touch, Tip de senzor: Cameră + Podea
088L0122
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Ecran tactil
088L0122
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.000 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.000 |
| Adâncime [mm] | 24 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Clasă software | A |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Colour (EF000007) | White |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Descriere | ECtemp Touch |
| Descrierea produselor | ECtemp Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garanție [An] | 5 |
| Grad poluare | 2 |
| Greutate per baterie | 0 g |
| Grupă de produse | Termostate |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 85 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
| Lățime pachet [mm] | 95 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Material Description | Danfoss ECtemp Touch Thermostat |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Montare DIN | Nu |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Rezervă baterie | Da |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Sistem rame compatibil | Da |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | ECtemp Touch |
| Tip reglare | PWM |
| Tip senzor străin compatibil | Da |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litru |
| EAN/UPC | 5703466235485 |