Termostate, ECtemp TAI, Tip de senzor: NTC
088L0461
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 38, Tip de afișaj: LCD
088L0461
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 17 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 30 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | ECtemp TAI 0.5 |
| Descrierea produselor | ECtemp TAI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ecodesign class | 4 |
| Garanție [An] | 2 |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [mm] | 84 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 81.00 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Product line | 21 |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 10 A |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 38 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | ECtemp TAI |
| Tip reglare | PI (Proportional Integral) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.18 Kilogram |
| Greutate netă | 0.06 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |