Danfoss logo
Danfoss ECtemp Smart white L

Termostate, Danfoss ECtemp Smart Alb pur, Tip de senzor: Cameră + Podea

088L1141

Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Ecran tactil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime [mm]44 mm
Adâncime pachet [mm]110 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clasă softwareA
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareCEEACIntertek Semko
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
CuloareRAL 9010 alb
DescriereECtemp Smart Alb pur
Descrierea produselorDanfoss ECtemp Smart Alb pur
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]5
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grupă de produseTermostate
Histerezis (+/-)0.20
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]84 mm
Lățime pachet [mm]108 mm
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Pure White
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajEcran tactil
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsECtemp Smart
Tip reglarePWM
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Warranty type5-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.267 Kilogram
Greutate netă0.264 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.998 Litru
EAN/UPC5703466239674