Termostate, Danfoss ECtemp Smart Alb polar, Tip de senzor: Cameră + Podea
088L1140
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: Ecran tactil
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECtemp Smart
088L1140
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.000 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.000 |
| Adâncime [mm] | 44 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 110 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
| Clasă software | A |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | CEEACIntertek Semko |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Descriere | ECtemp Smart Alb polar |
| Descrierea produselor | Danfoss ECtemp Smart Alb polar |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Garanție [An] | 5 |
| Grad poluare | 2 |
| Greutate per baterie | 0 g |
| Grupă de produse | Termostate |
| Histerezis (+/-) | 0.20 |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 85 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 84 mm |
| Lățime pachet [mm] | 108 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | ECtemp Smart |
| Tip reglare | PWM |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.267 Kilogram |
| Greutate netă | 0.264 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.998 Litru |
| EAN/UPC | 5703466239667 |