Termostate, ECtemp Next Plus HW, Tip de senzor: NTC
088L0127
Tip de afișaj: LCD
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECtemp Next Plus
088L0127
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Adâncime [mm] | 16 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 30 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | ECtemp Next Plus HW |
| Descrierea produselor | ECtemp Next Plus HW |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Garanție [An] | 2 |
| Greutate per baterie | 1 g |
| Grupă de produse | Termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 65 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 35 °C |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Product line | 21 |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 250 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 85 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | ECtemp Next Plus |
| Tip reglare | Histerezis |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.188 Kilogram |
| Greutate netă | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.626 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |