Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostate, ECtemp Next Plus, Tip de senzor: Cameră + Podea

088L0120

Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Adâncime [mm]16 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a termostatului30
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDanfoss ECtemp Next
Descrierea produselorECtemp Next Plus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Garanție [An]2
Greutate per baterie1 g
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]86 mm
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Montare DINNu
Nr. dosar SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Product line21
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivămax 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajLCD
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsECtemp Next Plus
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.8 Kilogram
Greutate netă0.792 Kilogram
Volume0.001 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm