ECtemp ECO Heat
088L0452
ECtemp ECO Heat, black
088L0452
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 20 |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 20 |
| Culoare | Negru |
| Descriere | ECtemp ECO Heat, black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Lățime [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, black |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 |
| Sistem rame compatibil | Nu |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 250 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 85 V |
| Tip de afișaj | LED |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | ECtemp ECO Heat |
| Tip reglare | Histerezis |
| Tip senzor străin compatibil | Da |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 251 Gram |
| Greutate netă | 204 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.595 Litru |
| EAN/UPC | 5703466252185 |