Termostate, ECtemp 850, Tip de senzor: fără senzor
088L0449
Tip de afișaj: Ecran iluminat pentru 2 x 16 caractere
088L0449
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 53 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 280 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 3.00 W |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Descriere | Ectemp 850 IV Latin cu sursă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 72 mm |
| Lățime [mm] | 23.50 mm |
| Lățime pachet [mm] | 232 mm |
| Material Description | ECtemp 850 IV Latin with PSU |
| Monitorizare defecțiune senzor | Da |
| Montare DIN | Da |
| Nr. dosar SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Product line | 21 |
| Rezervă baterie | Nu |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
| Sistem rame compatibil | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Ecran iluminat pentru 2 x 16 caractere |
| Tip de senzor | fără senzor |
| Tip indicator | LED |
| Tip produs | ECtemp 850 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.688 Kilogram |
| Greutate netă | 0.653 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 4.508 Litru |
| EAN/UPC | 5703466130391 |