Termostate, ECtemp 530, Tip de senzor: Podea
088L0033
Tip de afișaj: Fără afişaj
088L0033
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 36 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
| Afișaj (da/nu) | Nu |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 31 |
| Compania certificatoare | NEMKO |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | ECtemp 530 |
| Descrierea produselor | ECtemp 530 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Garanție [An] | 2 |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Histerezis (+/-) | 0.40 |
| Înălțime [mm] | 85 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
| Lățime [mm] | 85.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 95 mm |
| Material Description | ECtemp 530 ELKO |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 15 A |
| Setare cântar | 0 - 6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Podea |
| Tip indicator | LED |
| Tip produs | ECtemp seria 53x |
| Tip reglare | Histerezis |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.226 Kilogram |
| Greutate netă | 0.149 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.753 Liter |
| EAN/UPC | 5703466128985 |