Termostate, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Interval setări temp. [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD
088L0468
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Adâncime [mm] | 13 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 30 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Descriere | ECtemp 440 CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 35 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | EFIT-440 CN, |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | ECtemp 440 |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.275 Kilogram |
| Greutate netă | 0.27 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.001 Metru cub |
| EAN/UPC | 5703466202760 |